CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila stainless是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等场景。该脚轮的安装方式为螺栓孔安装,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,安装灵活,便于与各类设备底座配合使用。外壳采用不锈钢材质,型号为中号,整体结构坚固耐用,适合潮湿、需要频繁清洁的使用环境,其旋转部分采用两个钢珠滚道的设计,使转向动作平稳顺畅,减少操作时的阻力。车轮直径为50毫米,轮面采用热塑性橡胶材质,能够提供良好的弹性与静音效果,并对地面起到保护作用;车体材质为聚丙烯,兼顾轻量化与结构强度。脚轮整体高度为69毫米,便于在有限的空间内安装与布置。在承载性能方面,该脚轮静态承载能力为80千克,即在静止状态下可承受80千克的负载;在动态条件下,当速度为3千米每小时时,其动态承载能力为40千克,使用时应确保实际负载不超过相应的额定值,以保证安全与使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成