跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless万向脚轮是一款专为餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车设计的高性能脚轮产品。该脚轮采用螺栓孔安装方式,可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,确保了安装的灵活性和便利性。脚轮的转向机构采用不锈钢中号材质制造的壳体,内部配备两个钢珠滚道,提供了卓越的耐腐蚀性能和平稳的转向操作。脚轮的轮体直径为50毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,轮体本体由聚乙烯材料制成,这种组合确保了脚轮具有良好的耐磨性、耐化学腐蚀性和使用寿命。脚轮的总体高度为69毫米,紧凑的设计使其适合在空间受限的环境中使用。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力为80千克,动态承载能力为40千克,动态承载时的运行速度为3千米每小时,这些指标确保了脚轮在各种工作条件下的安全可靠性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
S4物料编号
990036671
核心属性
二氧化碳排放(范围3)
0.57
外壳类型
万向脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
69 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.15 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
41 mm
转向干涉
98 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
49 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
19 mm
直径
50 mm
轮体宽度
19 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

Agila stainless是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等场景。该脚轮的安装方式为螺栓孔安装,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,安装灵活,便于与各类设备底座配合使用。外壳采用不锈钢材质,型号为中号,整体结构坚固耐用,适合潮湿、需要频繁清洁的使用环境,其旋转部分采用两个钢珠滚道的设计,使转向动作平稳顺畅,减少操作时的阻力。车轮直径为50毫米,轮面采用热塑性橡胶材质,能够提供良好的弹性与静音效果,并对地面起到保护作用;车体材质为聚丙烯,兼顾轻量化与结构强度。脚轮整体高度为69毫米,便于在有限的空间内安装与布置。在承载性能方面,该脚轮静态承载能力为80千克,即在静止状态下可承受80千克的负载;在动态条件下,当速度为3千米每小时时,其动态承载能力为40千克,使用时应确保实际负载不超过相应的额定值,以保证安全与使用寿命。

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg