跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila twin 是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于需要灵活移动与定位的场合。该产品的安装方式采用螺栓孔固定,便于与设备或家具底部可靠连接。其壳体由钢板制成,材料为中号钢板,结构牢固,并配有两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮能够实现平稳、灵活的360度旋转。在车轮部分,车轮直径为50毫米,采用滑动轴承设计,减少转动阻力,运行更为顺畅。胎面材料为热塑性橡胶,具有导电性,可有效导除静电;车轮本体采用聚丙烯材料,同样具备导电性能,两者配合兼顾耐磨性与静电防护需求。该产品的总高度为69毫米,便于在有限空间内安装使用。在承载性能方面,静态载荷可达140千克,动态载荷为70千克,测试速度为3千米每小时。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2975YGO050P30-11
EAN
4031582357783
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
3 km/h的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
69 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.26 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
155 mm
偏移量
25 mm
旋转半径
77 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
19 mm
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
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 50 mm
万向脚轮 50 mm
Agila twin
2970YGO050P30-11

Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳顺畅的360度转向操作。车轮轮体采用聚丙烯导电材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶导电材质,提供良好的抓地力和防静电性能,轮子内置滑动轴承结构。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达140公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg