跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳顺畅的360度转向操作。车轮轮体采用聚丙烯导电材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶导电材质,提供良好的抓地力和防静电性能,轮子内置滑动轴承结构。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达140公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2970YGO050P30-11
EAN
4031582357752
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
69 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.21 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
106 mm
偏移量
25 mm
旋转半径
53 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
19 mm
直径
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  50 mm
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

Agila twin带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮本体由聚丙烯,导电材料制成,胎面采用热塑性橡胶,导电材质,确保优异的防静电性能,轴承系统为滑动轴承设计。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑。动态承载能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达140公斤,满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等专业设备,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg