CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于需要灵活移动并可快速固定的场合。该产品的安装方式为螺栓孔固定,便于与设备或家具底部牢固连接,安装时只需将螺栓穿过固定孔并拧紧即可完成装配。其外壳采用钢板(中号)制成,结构坚固,能够承受日常使用中的机械应力与冲击,并通过两个钢珠滚道实现回转支撑,使脚轮在任意方向上都能平稳转动,转向灵活且阻力较小。轮体采用聚丙烯材质,轮面为热塑性橡胶,既保证了轮体本身的刚性与轻量化,又能提供良好的地面附着力与减震性能,同时对地面具有较好的保护作用。该轮子的直径为50毫米,内部配置滑动轴承,确保转动部件运行顺畅、磨损小、使用寿命长。产品的总高度为69毫米,便于在有限空间内安装使用。在载荷性能方面,该脚轮的静态承载能力为150千克,即在静止状态下可承受最高150千克的负荷;在速度为3千米每小时的动态条件下,其动态承载能力为75千克。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕