跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板中号材质外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保平稳转向性能。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮子配置滑动轴承以降低维护需求。轮径为50毫米,整体高度为69毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。该脚轮动载荷能力为70公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达140公斤,能够满足不同工作强度要求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2970PJO050P30-11
EAN
4031582302684
S4物料编号
990030309
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
53 mm
3 km/h的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
69 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.19 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
双轮子支架
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
53 mm
转向干涉
106 mm
偏移量
25 mm
旋转半径
53 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
19 mm
直径
50 mm
轮体宽度
19 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila twin
2975PJO050P30-11

Agila twin是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于需要灵活移动并可快速固定的场合。该产品的安装方式为螺栓孔固定,便于与设备或家具底部牢固连接,安装时只需将螺栓穿过固定孔并拧紧即可完成装配。其外壳采用钢板(中号)制成,结构坚固,能够承受日常使用中的机械应力与冲击,并通过两个钢珠滚道实现回转支撑,使脚轮在任意方向上都能平稳转动,转向灵活且阻力较小。轮体采用聚丙烯材质,轮面为热塑性橡胶,既保证了轮体本身的刚性与轻量化,又能提供良好的地面附着力与减震性能,同时对地面具有较好的保护作用。该轮子的直径为50毫米,内部配置滑动轴承,确保转动部件运行顺畅、磨损小、使用寿命长。产品的总高度为69毫米,便于在有限空间内安装使用。在载荷性能方面,该脚轮的静态承载能力为150千克,即在静止状态下可承受最高150千克的负荷;在速度为3千米每小时的动态条件下,其动态承载能力为75千克。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等场景。

50 mm
69 mm
75 kg
50 mm
69 mm
75 kg