跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用钢板材质制成,胎面为黑色导电实心橡胶,提供优异的耐磨性和防静电性能,轮子配置圆锥球轴承以保证长期可靠运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达80公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2475DYK050P30-11
EAN
4031582344318
S4物料编号
990005489
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
69 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.22 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
41 mm
转向干涉
164 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
82 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
19 mm
直径
50 mm
轮体宽度
19 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
轮子颜色
蓝色钝化
手柄组
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 50 mm
万向脚轮 50 mm
Agila
2470DYK050P30-11

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,黑色,导电,配置圆锥球轴承以提供平稳运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米。该脚轮在3公里每小时速度下的动态承载能力为40公斤,静态承载能力达80公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类轻型移动设备提供可靠的移动解决方案。

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 50 mm
万向脚轮 50 mm
Agila
2470DYK050P30-11

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,黑色,导电,配置圆锥球轴承以提供平稳运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米。该脚轮在3公里每小时速度下的动态承载能力为40公斤,静态承载能力达80公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类轻型移动设备提供可靠的移动解决方案。

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg