跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,黑色,导电,配置圆锥球轴承以提供平稳运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米。该脚轮在3公里每小时速度下的动态承载能力为40公斤,静态承载能力达80公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类轻型移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470DYK050P30-11
EAN
4031582334852
S4物料编号
990004435
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
69 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.18 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
41 mm
转向干涉
98 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
49 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
19 mm
直径
50 mm
轮体宽度
19 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
轮子颜色
蓝色钝化
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
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
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila
2475DYK050P30-11

Agila带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用钢板材质制成,胎面为黑色导电实心橡胶,提供优异的耐磨性和防静电性能,轮子配置圆锥球轴承以保证长期可靠运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达80公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg