CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具及办公家具等场景。其连接部分采用B10接头盲孔结构,便于与家具本体快速安装与固定,连接方式简洁可靠。壳体部分配备阀杆旋转结构,使脚轮能够灵活转向,适应多方向移动需求;壳体材质为聚酰胺(尼龙)增强型工程塑料,兼顾结构强度与轻量化要求。车轮直径为40 mm,采用带轴套的滑动轴承,降低运行摩擦,保证转动顺畅;轮面材料为热塑性橡胶,具有良好的弹性与静音性能,并兼顾地面保护效果;轮体材料为聚丙烯,具备较高的刚性与耐磨性。产品总高度为35 mm,结构紧凑,适合安装空间有限的家具底部。承载性能方面,静态载荷能力为80 kg,即在静止状态下可承受该额定质量;动态载荷能力为40 kg,测试条件为运行速度3 km/h,超出该条件时应相应降低负载使用。以上参数为设计选型的重要依据,使用时应确保实际负载不超过额定值。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便