跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea万向脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的通用移动解决方案。该产品采用B10接头盲孔接头类型,确保与各类家具底座的兼容性和稳定连接。脚轮的底座采用聚酮材料制成,具有优异的耐久性和化学稳定性,而其旋转机构配备了阑杆旋转轴承,能够提供平顺灵活的360度旋转性能。脚轮的轮体直径为40毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,具有良好的耐磨性和防滑性能,轮芯采用聚乙烯材料制造,确保轻量化设计。轮体内部配备带轴套管的滑动轴承,提供可靠的旋转支撑和平稳的运动体验。产品的总体高度为35毫米,紧凑的设计使其适合各类低矮家具的安装需求。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克,其中动载荷测试速度为3千米每小时,充分满足家具日常使用中的移动和承重需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
EAN
4031582359855
S4物料编号
990770013
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
35 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.05 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
15.2 mm
转向干涉
74 mm
偏移量
12 mm
旋转半径
37 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
12 mm
直径
40 mm
轮体宽度
12 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
无烟煤灰(RAL7016)
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 40 mm
Stylea
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

Stylea带轮脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的带轮脚轮产品。该脚轮采用B10接头盲孔接头类型,确保与各类家具底座的兼容性和稳定连接。脚轮的脚轮座采用聚酮材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,脚轮座内部配备阑杆旋转轴承,能够提供平稳灵活的360度旋转功能。脚轮的轮体直径为40毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,具有良好的耐磨性和防滑性能,轮体内部采用带轴套管的滑动轴承设计,确保轮体的平稳运转和长期可靠性。整个脚轮的总体高度为35毫米,紧凑的结构设计使其适用于各类低矮家具。该脚轮的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克(在3千米每小时的速度下),能够满足中等负载家具的使用需求,为用户提供安全可靠的移动解决方案。

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg