CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具及办公家具等场景。该产品的连接部分采用B10接头盲孔,便于与家具主体快速安装与固定,安装方式简便可靠。壳体采用阻燃性能良好的聚酰胺(尼龙)材料制成,通过阻杆旋转结构实现360度灵活转向,转动平稳,适应多方向移动需求。车轮直径为35毫米,采用带轴套的滑动轴承,减少运转过程中的摩擦与磨损,延长使用寿命;胎面材料与轮子本体相同,车轮本体采用聚酰胺(尼龙)材质,保证结构强度与耐用性。产品整体高度为33毫米,结构紧凑,适合空间受限的家具安装场合。该脚轮静态承载能力为100千克,在速度为3千米/小时的动态工况下,额定承载能力为50千克,可满足常规家具的承重要求,使用时应避免超载运行。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便