跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能移动解决方案,采用B10接头盲孔接口与各类家具和设备无缝集成。该脚轮的万向转向机构采用聚氨酯材料制造的转向座,确保了卓越的耐久性和可靠的旋转性能。轮子采用35毫米直径的设计,配备带轴套管的滑动轴承,轮体和踏面均采用聚氨酯材料,提供了优异的耐磨性和抗冲击能力。整体高度为33毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷容量达到100千克,动载荷容量为50千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定的运行性能。Stylea万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为用户提供平稳、灵活的移动体验,是现代家具和办公设备的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
S4物料编号
990078712
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
33 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.05 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
15.2 mm
转向干涉
74 mm
偏移量
12 mm
旋转半径
37 mm
轮子
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
12 mm
直径
35 mm
轮体宽度
12 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

Stylea是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具及办公家具等场景。该产品的连接部分采用B10接头盲孔,便于与家具主体快速安装与固定,安装方式简便可靠。壳体采用阻燃性能良好的聚酰胺(尼龙)材料制成,通过阻杆旋转结构实现360度灵活转向,转动平稳,适应多方向移动需求。车轮直径为35毫米,采用带轴套的滑动轴承,减少运转过程中的摩擦与磨损,延长使用寿命;胎面材料与轮子本体相同,车轮本体采用聚酰胺(尼龙)材质,保证结构强度与耐用性。产品整体高度为33毫米,结构紧凑,适合空间受限的家具安装场合。该脚轮静态承载能力为100千克,在速度为3千米/小时的动态工况下,额定承载能力为50千克,可满足常规家具的承重要求,使用时应避免超载运行。

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg