CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Kappa load是一款带全锁的旋转脚轮,属于脚轮头端类型,主要用于需要稳定定位和可靠锁定的移动式搬运设备。该产品的安装件采用矩形板结构,矩形板为设备与脚轮之间的主要连接部件,便于将脚轮牢固固定于底座或车架上,保证承载时的受力稳定。壳体部分采用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转支承,该轴承能够同时承受轴向与径向载荷,使脚轮头在转向时平稳、灵活,并有效降低转向阻力。壳体材料为铸铁或锻铁,属于重型结构,具有较高的整体刚性和抗冲击能力,适合长期处于高强度工况下使用。车轮直径为250 mm,车轮轴承采用精密滚珠轴承,可减少滚动摩擦,提高运行的平顺性与效率。轮面胎面材料为铸造聚氨酯,具有良好的耐磨性和减震性能,并能减少对地面的损伤;轮体材料为铝,在保证结构强度的同时有效减轻了整体质量。产品整体高度为305 mm,设计选型时应结合设备的安装空间与离地高度进行核算。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为2000 kg,即在静止状态下可承受的最大负载为该数值;动态承载能力方面,在6 km/h速度下允许负载为800 kg,在4 km/h速度下允许负载为1000 kg,由此可见运行速度越高,允许的动态负载越低,选型时须充分考虑实际运行速度。该产品广泛应用于航空航天工业及机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担