跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于需要在承载状态下稳定转向、并能锁定运动方向的物料搬运场景,其结构设计兼顾了定向行驶的可靠性与转向的灵活性。该产品的安装件采用矩形板结构,便于通过螺栓与设备底盘或车架牢固连接,矩形板的平面结构可使安装面受力分布更加均匀,减少局部应力集中,从而提高整机装配的稳定性和使用寿命。壳体采用铸铁或锻铁材料,属于重型结构设计,能够为内部传动部件提供足够的刚性与抗冲击能力,其内部配置深槽滚珠推力滚柱轴承作为回转支承,使脚轮在承受大载荷时仍能平稳、灵活地绕垂直轴旋转,并有效降低转向时的摩擦阻力。车轮直径为250 mm,轮轴采用精密滚珠轴承,以降低滚动阻力、减少运行中的能量损耗并提高运行精度;胎面材料为聚氨酯,采用铸造工艺成型,兼具耐磨、减振与低噪声特性,适合在地面条件较为复杂的车间与仓储环境中长期使用;轮体材料为铝,在保证结构强度的同时有效减轻整体重量,便于降低整机的自重负担。产品总高度为305 mm,选型与布局时应根据该高度预留足够的离地净空与安装空间,以确保设备底盘、护栏及周边部件之间不发生干涉。在载荷性能方面,静态额定载荷为2000 kg,适用于设备静止停放或承受静态负载的工况;动态载荷在运行速度为6 km/h时为800 kg,在运行速度为4 km/h时为1000 kg,即运行速度越低,允许的动态承载能力越高,因此在选型时应综合考虑实际负载与行驶速度。该产品适用于航空航天工业及机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多种应用领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
9651ITP250P63 CL67
EAN
4031582314601
S4物料编号
990830357
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
110 mm
4 公里/小时的载重
1000 kg
6 公里/小时的载重
800 kg
静态载重
2000 kg
总高
305 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
6.1 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
111 mm
转向干涉
375 mm
偏移量
61 mm
旋转半径
187.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
55 mm
直径
250 mm
轮体宽度
55 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
跳过产品库

配件

轮子 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为250毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米,踏面宽度为50毫米。踏面材料与轮子体相同,采用聚氨酯重型材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为2200千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6公里的工况下承载1100千克,或在时速4公里的工况下承载1320千克,满足各种工业应用的需求。

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 250 mm
万向脚轮 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

Kappa load万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的转向机构采用铸铁或锻铁材料制成,具有沉重耐用的特性,内部配备深槽滚珠推力滚柱轴承,确保平稳灵活的转向性能。轮体直径为250毫米,采用聚氨酯材料制成的铸造踏面,搭配铜制轮芯,提供优异的耐磨性和承载能力。整个脚轮的总体高度为305毫米,设计紧凑高效。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到2000千克,动态承载能力分别为800千克(时速6公里)和1000千克(时速4公里),能够满足不同工况的需求。Kappa load万向脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、自主移动机器人系统、汽车原始设备制造商、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型自动导引车系统等多个领域,是工业物流和搬运领域的理想选择。

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

Kappa load是一款带全锁的旋转脚轮,属于脚轮头端类型,主要用于需要稳定定位和可靠锁定的移动式搬运设备。该产品的安装件采用矩形板结构,矩形板为设备与脚轮之间的主要连接部件,便于将脚轮牢固固定于底座或车架上,保证承载时的受力稳定。壳体部分采用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转支承,该轴承能够同时承受轴向与径向载荷,使脚轮头在转向时平稳、灵活,并有效降低转向阻力。壳体材料为铸铁或锻铁,属于重型结构,具有较高的整体刚性和抗冲击能力,适合长期处于高强度工况下使用。车轮直径为250 mm,车轮轴承采用精密滚珠轴承,可减少滚动摩擦,提高运行的平顺性与效率。轮面胎面材料为铸造聚氨酯,具有良好的耐磨性和减震性能,并能减少对地面的损伤;轮体材料为铝,在保证结构强度的同时有效减轻了整体质量。产品整体高度为305 mm,设计选型时应结合设备的安装空间与离地高度进行核算。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为2000 kg,即在静止状态下可承受的最大负载为该数值;动态承载能力方面,在6 km/h速度下允许负载为800 kg,在4 km/h速度下允许负载为1000 kg,由此可见运行速度越高,允许的动态负载越低,选型时须充分考虑实际运行速度。该产品广泛应用于航空航天工业及机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg