跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load是一款带全锁的旋转脚轮,属于脚轮头端产品,适用于需要稳定定位与可靠制动的物料搬运场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓安装在设备底座或车架上,并保证安装面的平整与受力均匀。壳体部分配置深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承,能够在承受垂直载荷的同时实现灵活、平稳的回转,减少转向阻力;壳体材料为铸铁或锻铁,结构厚实、强度高,具备良好的抗冲击与耐磨性能。脚轮车轮直径为160 mm,采用精密滚珠轴承,确保滚动轻快、运行顺畅;轮面材料为聚氨酯,经铸造成型,兼具良好的耐磨性、减震性与地面适应性,轮体材料为铝,在保证强度的同时有效减轻整体重量。产品整体高度为205 mm,安装与布局时需预留相应的净空。静态承载能力为1600 kg,动态承载能力为640 kg(速度6 km/h)至800 kg(速度4 km/h),设计时应根据实际运行速度合理选型,以确保使用安全与设备寿命。该产品适用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
9652ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367188
S4物料编号
990838842
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端
总宽度
116 mm
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
总高
205 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
4.36 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
111 mm
转向干涉
280 mm
偏移量
58 mm
旋转半径
140 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
跳过产品库

配件

轮子 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为160毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚氨酯材料制造,踏面与轮子体相同,配备精密滚珠轴承,确保平稳运行。静态负载容量为1700千克,动态负载容量在时速6千米/小时时为850千克,在时速4千米/小时时为1020千克,满足各种工业应用需求。

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Kappa load
9650ITP160P63 CL67 cv

Kappa load万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件。该产品的转向机构采用铸铁或锻铁材料制成,具有深槽滚珠推力滚柱轴承,确保平稳灵活的转向性能和长期的可靠性。轮体直径为160毫米,采用聚氨酯材料制成的铸造轮胎,配备精密滚珠轴承,提供优异的耐磨性和承载能力。轮毂采用铜材质制造,增强了整体的耐久性和抗腐蚀性能。产品的总体高度为205毫米,设计紧凑合理。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到1600千克,动载荷承载能力为640千克(时速6公里/小时)或800千克(时速4公里/小时),满足不同工作场景的需求。Kappa load万向脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、自主移动机器人系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型自动导引车系统等多个领域,是工业物流和搬运系统的理想选择。

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

Kappa load是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向与稳定定位相结合的工况。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓与设备底座或车架可靠连接,安装面积规整,受力分布均匀。壳体采用深槽滚珠推力滚柱轴承结构的旋转支承,即深槽滚珠推力滚柱轴承,可实现360度无阻滞旋转,并保证承载时的转向平顺性;壳体材料为铸钢或锻钢,强度高、结构稳固,能够适应频繁冲击与重载环境。车轮直径为160毫米,采用精密滚珠轴承,运转精度高、摩擦阻力小;胎面材料为聚氨酯,采用铸造工艺成型,具备良好的耐磨性与减震性能;轮体材料为铝,在保证结构强度的同时有效降低整体质量。产品总高度为205毫米,安装时需预留相应空间以确保转向动作不受干涉。额定静态承载能力为1600千克,动态承载能力为640千克至800千克,对应运行速度分别为6千米每小时与4千米每小时,适用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等场景。

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg