跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铝制轮体搭配聚氨酯铸造胎面,配置精密滚珠轴承,轮径为160毫米,提供优异的滚动性能和耐磨性。产品总高度为205毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。静态承载能力高达1600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为各种重载移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9651ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367157
S4物料编号
990838814
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
110 mm
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
总高
205 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
4.41 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
111 mm
转向干涉
280 mm
偏移量
58 mm
旋转半径
140 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径160毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备精密滚珠轴承,静态载荷能力达1700公斤。动态载荷方面,在4公里每小时速度下可承载1020公斤,在6公里每小时速度下可承载850公斤。这款重型脚轮轮子适用于需要高承载能力和可靠性的工业应用场合,其精密轴承设计确保了平稳运行和长久使用寿命。

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Kappa load
9650ITP160P63 CL67 cv

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体采用铝制材料制造,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,轮径为160毫米。产品总高度为205毫米,静载荷能力达1600公斤。动载荷性能方面,在4公里/小时速度下可承载800公斤,在6公里/小时速度下可承载640公斤。该万向脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的承载性能和旋转灵活性。车轮主体由铝材制成,胎面采用聚氨酯铸造工艺,直径为160毫米,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为205毫米,结构紧凑。动态载荷能力在4公里/小时速度下可达800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静态载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载移动设备的严苛要求。

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Kappa load
9650ITP160P63 CL67 cv

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体采用铝制材料制造,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,轮径为160毫米。产品总高度为205毫米,静载荷能力达1600公斤。动载荷性能方面,在4公里/小时速度下可承载800公斤,在6公里/小时速度下可承载640公斤。该万向脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的承载性能和旋转灵活性。车轮主体由铝材制成,胎面采用聚氨酯铸造工艺,直径为160毫米,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为205毫米,结构紧凑。动态载荷能力在4公里/小时速度下可达800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静态载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载移动设备的严苛要求。

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg