CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要频繁移动并在停放后保持精确定位的设备和家具而设计,其锁定功能可在使用过程中有效防止意外滑移,保障操作安全。该产品的应用范围包括护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架。安装方式采用螺栓孔固定,通过螺栓孔将脚轮直接紧固于设备底座或框架结构之上,安装过程简便,连接牢固可靠,能够有效承受运行过程中产生的振动与冲击,确保脚轮在长期使用中保持稳定的安装状态。脚轮外壳采用中号钢板制造,兼顾结构强度与整体轻量化要求,外壳内部设有两个钢珠滚道,二者共同构成旋转支承结构,使脚轮能够绕垂直轴线灵活回转。双滚道结构可使载荷分布更为均匀,转向过程平稳顺畅,在承载状态下仍能保持较低的回转阻力。车轮直径为75毫米,轮体材料为聚丙烯,结构刚性良好。轮面采用实心橡胶制成,橡胶硬度为Shore A 63,该材料具备不留痕特性,可在地面上滚动而不遗留轮迹,适合医院、餐厅及商场等对地面洁净度要求较高的环境。车轮内部配有精密滚珠轴承,可有效降低滚动摩擦,保证起动轻便、滚动顺畅并延长使用寿命。脚轮总高度为99毫米,该尺寸为安装设计中的关键参数,设计人员应据此核算设备底座离地高度、安装空间及与周边结构的间隙,以确保脚轮在旋转和移动过程中不与相邻部件发生干涉。静态承载能力为160千克,指脚轮在静止状态下可承受的最大载荷;动态承载能力为80千克,该数值是在速度为3千米/小时的条件下测得。实际使用中,应根据运行速度和冲击条件合理选型,避免超载运行,以保证行车安全与设备的长期可靠性。
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
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕