跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,适合对地面保护要求较高的应用场合。轮子配置精密滚珠轴承,轮径为75毫米,整体高度为99毫米。该脚轮动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达160公斤。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2970PIP075P30-10
EAN
4031582362282
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
99 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.54 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
137.8 mm
偏移量
31.4 mm
旋转半径
68.9 mm
轮子
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
25 mm
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
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin
2977PIP075P30-10

Agila twin是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要频繁移动并在停放后保持精确定位的设备和家具而设计,其锁定功能可在使用过程中有效防止意外滑移,保障操作安全。该产品的应用范围包括护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架。安装方式采用螺栓孔固定,通过螺栓孔将脚轮直接紧固于设备底座或框架结构之上,安装过程简便,连接牢固可靠,能够有效承受运行过程中产生的振动与冲击,确保脚轮在长期使用中保持稳定的安装状态。脚轮外壳采用中号钢板制造,兼顾结构强度与整体轻量化要求,外壳内部设有两个钢珠滚道,二者共同构成旋转支承结构,使脚轮能够绕垂直轴线灵活回转。双滚道结构可使载荷分布更为均匀,转向过程平稳顺畅,在承载状态下仍能保持较低的回转阻力。车轮直径为75毫米,轮体材料为聚丙烯,结构刚性良好。轮面采用实心橡胶制成,橡胶硬度为Shore A 63,该材料具备不留痕特性,可在地面上滚动而不遗留轮迹,适合医院、餐厅及商场等对地面洁净度要求较高的环境。车轮内部配有精密滚珠轴承,可有效降低滚动摩擦,保证起动轻便、滚动顺畅并延长使用寿命。脚轮总高度为99毫米,该尺寸为安装设计中的关键参数,设计人员应据此核算设备底座离地高度、安装空间及与周边结构的间隙,以确保脚轮在旋转和移动过程中不与相邻部件发生干涉。静态承载能力为160千克,指脚轮在静止状态下可承受的最大载荷;动态承载能力为80千克,该数值是在速度为3千米/小时的条件下测得。实际使用中,应根据运行速度和冲击条件合理选型,避免超载运行,以保证行车安全与设备的长期可靠性。

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg