CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形安装方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体材料为聚丙烯,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为103毫米。动态载荷能力为60公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力为120公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,提供可靠的移动和固定解决方案。