跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形安装方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材质,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为103毫米,动态载重能力在3公里/小时速度下为60公斤,静态载重能力为120公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供灵活可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2477PIO075R07-Ø19-21,5
EAN
4031582372076
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
60 kg
静态载重
120 kg
总高
103 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
固定件类型
合成膨胀机,圆形
膨胀固定件(最大)
21.5 mm
膨胀固定件(最小)
19 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
160 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
80 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
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
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器采用通用接头设计,接头直径范围为31毫米至35毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,确保与不同型号脚轮的兼容性。产品结构简洁可靠,适用于需要扩展脚轮安装范围或调整脚轮配置的工业应用场景,为用户提供灵活的脚轮定制解决方案。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.13千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器配备的接头直径范围为24毫米至27毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔,提供灵活的兼容性选择。通过精确的尺寸设计,该附件可确保与脚轮的稳定连接,满足工业应用中对可靠性和耐用性的要求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该附件采用高效的扩张设计,配件接头直径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮安装需求。扩张器通过其精确的尺寸公差设计,确保与标准脚轮接头的可靠连接,提供稳定的机械性能。该产品适用于需要灵活调整脚轮配置的工业应用场景,具有良好的通用性和实用性。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.12千克,具有紧凑轻便的特点。该附件采用高效的扩张设计,配件接头直径范围为21.5毫米至24毫米,能够适配多种规格的脚轮安装需求。通过精确的尺寸控制,确保与不同型号脚轮的兼容性和稳定连接,为工业应用中的脚轮系统提供可靠的扩展功能。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø19-21,5

Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向。轮子轮体材质为聚丙烯,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置滑动轴承。轮径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。动态载荷能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达120公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg