CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila带全锁的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮轮体采用坚固的钢板材质,胎面使用实心橡胶材料,黑色导电配方,有效防止静电积累,轮径为75毫米,内置圆锥球轴承保证顺畅滚动。脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为55公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达110公斤,满足中等负荷应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个专业领域,为医疗保健和商业环境提供静音、防静电的移动支撑。