跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用方形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的转向功能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向操作。车轮轮体采用钢板材质制成,胎面使用实心橡胶材料,黑色且具有导电特性,有效防止静电积累。车轮内部装配圆锥球轴承,保证长期使用的可靠性和耐久性。该脚轮车轮直径为75毫米,整体高度为100毫米,结构紧凑适合多种应用场景。动态载荷能力为55公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达110公斤,能够满足不同负重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470DYK075P40
EAN
4031582335170
S4物料编号
990004911
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
55 kg
静态载重
110 kg
总高
100 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.37 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
方形板
上板孔直径
6.3 mm
上板孔长度(最大)
48 mm
上板孔长度(最小)
38 mm
上板孔宽度(最大)
48 mm
上板孔宽度(最小)
38 mm
上板长
60 mm
上板宽
60 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
43 mm
转向干涉
123 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
61.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
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
配件

轮子 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为75毫米,轮胎宽度为25毫米,轮毂长度为28毫米,轴孔直径为6毫米。轮胎采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。该产品的静载荷容量为110千克,动载荷容量为55千克(工作速度3千米/小时)。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila
2477DYK075P40

Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向与定位锁止相结合的移动设备和家具。该产品的安装件为方形板,通过方形板将脚轮固定于设备或家具底部,安装接口结构简单、连接可靠,便于现场装配与维护更换。壳体采用中号钢板制造,具有良好的结构强度与刚性,壳体内部配置两个钢珠滚道作为旋转轴承,使脚轮在转向过程中运动平稳、阻力较小,保证承载状态下的灵活转动。车轮直径为75 mm,车轮轴承为圆锥球轴承,可在滚动过程中保持稳定的运行性能并降低摩擦损耗。轮面采用实心橡胶材质,颜色为黑色,具备导电性能,适用于对静电有控制要求的场所。车轮本体材料为钢板,与轮面、轴承及壳体共同构成完整的承载结构。产品整体高度为100 mm,外形紧凑,便于在空间受限的设备底部布置安装。在负载性能方面,该脚轮的静态承载能力为110 kg,即在静止状态下可承受不超过110 kg的载荷;在速度为3 km/h的动态工况下,动态承载能力为55 kg,即运行过程中的允许载荷不应超过55 kg。选型时应充分考虑设备的总质量、分配到每个脚轮的实际负载以及运行速度,确保实际使用条件始终处于额定范围之内,以保证安全性与使用寿命。Agila脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等应用场景。

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg