跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度旋转。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶黑色导电材料,提供优异的耐磨性和防静电性能,轴承采用圆锥球轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。动态承载能力为55公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达110公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2477DYK075P30-11
EAN
4031582335019
S4物料编号
990004957
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
55 kg
静态载重
110 kg
总高
100 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.4 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
43 mm
转向干涉
160 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
80 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
轮子颜色
蓝色钝化
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
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
轮子 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为75毫米,轮胎宽度为25毫米,轮毂长度为28毫米,轴孔直径为6毫米。轮胎采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。该产品的静载荷容量为110千克,动载荷容量为55千克(工作速度3千米/小时)。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Agila
2470DYK075P30-11

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动性能。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶黑色导电材料,轴承系统使用圆锥球轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。载重性能方面,动态载重能力为55公斤(速度3公里/小时),静态载重能力为110公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg