CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动性能。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶黑色导电材料,轴承系统使用圆锥球轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。载重性能方面,动态载重能力为55公斤(速度3公里/小时),静态载重能力为110公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。