跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保在高负载条件下的平稳旋转和出色的耐久性。车轮本体采用聚氨酯重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配置滑动轴承以降低维护需求。该脚轮的轮径为160毫米,整体高度为200毫米,紧凑的设计便于在各种设备上安装使用。在动态负载方面,以4公里每小时速度运行时可承载800公斤,以6公里每小时速度运行时可承载640公斤,静态负载能力高达1600公斤,能够满足重型设备和工业车辆的严苛使用要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8677TOO160P63
EAN
4031582313727
S4物料编号
990830191
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
总高
200 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
3.08 kg
产品名称
Zeta stainless
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
74 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
74 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
322 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
161 mm
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,重
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
轮子颜色
天然白色
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
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Zeta stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材质与轮子体相同,确保整体一致性和优异的耐磨性能,轮子直径为160毫米,配置滑动轴承以保证平稳运行。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。在载重性能方面,该脚轮静态承载能力达到1600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承重800公斤,在6公里每小时速度下可承重640公斤,满足重载应用的严苛要求。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

Zeta stainless带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐腐蚀性。车轮本体采用聚氨酯重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达1600公斤,动态负荷在4公里每小时速度下可承载800公斤,在6公里每小时速度下可承载640公斤,满足重型设备和工业车辆的严苛使用要求。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Zeta stainless固定脚轮是一款采用矩形板安装方式的工业级脚轮产品。该产品的支架采用不锈钢重型材料制造,确保了在恶劣工作环境中的耐腐蚀性和结构强度。脚轮采用160毫米直径的设计,其轮子采用聚氨酯重型材料制成,踏面材料与轮子体相同,提供了优异的耐磨性和抓地力。轮子配备滑动轴承,确保了平稳的旋转性能和长期的使用寿命。整个产品的总体高度为200毫米,紧凑的设计使其适用于各种空间受限的应用场景。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1600千克,动载荷容量在不同速度条件下有所不同:在6千米每小时的速度下可承载640千克,在4千米每小时的速度下可承载800千克。这种多层次的承载设计使得Zeta stainless脚轮能够适应从低速重载到中速运输的多种工业应用需求,是现代物流、制造和仓储设施中的理想选择。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg