CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta stainless固定脚轮是一款采用矩形板安装方式的工业级脚轮产品。该产品的支架采用不锈钢重型材料制造,确保了在恶劣工作环境中的耐腐蚀性和结构强度。脚轮采用160毫米直径的设计,其轮子采用聚氨酯重型材料制成,踏面材料与轮子体相同,提供了优异的耐磨性和抓地力。轮子配备滑动轴承,确保了平稳的旋转性能和长期的使用寿命。整个产品的总体高度为200毫米,紧凑的设计使其适用于各种空间受限的应用场景。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1600千克,动载荷容量在不同速度条件下有所不同:在6千米每小时的速度下可承载640千克,在4千米每小时的速度下可承载800千克。这种多层次的承载设计使得Zeta stainless脚轮能够适应从低速重载到中速运输的多种工业应用需求,是现代物流、制造和仓储设施中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖