跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对承载稳定性和定位精度有较高要求的物料搬运场景。该产品的固定方式采用螺栓孔安装,便于与设备底座或车体可靠连接,安装时只需按照螺栓孔位进行紧固即可完成装配。壳体采用重型钢板制造,结构刚性好,能够有效抵抗长期使用中的变形与冲击,壳体内部装有两个钢珠滚道,使旋转部分运转顺畅、转向灵活,并保持稳定的回转精度。车轮直径为160 mm,采用实心橡胶轮胎,颜色为黑色,轮胎具有良好的耐磨性与减震性能,可在多种地面条件下平稳滚动;车轮本体由聚丙烯制成,兼顾轻量化与结构强度。产品总高度为195 mm,设计紧凑,便于在有限空间内安装使用。静态承载能力为270 kg,动态承载能力为135 kg,动态载荷参数基于4 km/h的运行速度确定,用户应据此合理选型并控制实际负载。该脚轮适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3477PVO160P30-13
EAN
4031582305630
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
135 kg
静态载重
270 kg
总高
195 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.26 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
334 mm
偏移量
60 mm
旋转半径
167 mm
轮子
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
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
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Alpha
3470PVO160P30-13

Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶黑色设计,配置滑动轴承,轮径为160毫米。产品总高度为195毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态载荷能力高达270公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg