跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶黑色设计,配置滑动轴承,轮径为160毫米。产品总高度为195毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态载荷能力高达270公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470PVO160P30-13
EAN
4031582304145
核心属性
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
135 kg
静态载重
270 kg
总高
195 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.88 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
270 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
135 mm
轮子
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
40 mm
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
带全锁的旋转脚轮 160 mm
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha
3477PVO160P30-13

Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶黑色设计,具备优异的耐磨性和抓地力,轮径为160毫米,配置滑动轴承确保平稳运行。脚轮总高度为195毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力达135公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力高达270公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg