跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea带全锁的旋转脚轮是一款专为医疗护理和食品服务行业设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式确保稳固连接。该脚轮的转向机构采用聚酮材料制造的壳体,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳灵活的转向性能和长期的使用寿命。脚轮采用直径125毫米的车轮,轮体由聚乙烯材料制成,轮胎采用热塑性橡胶材料,确保耐磨性和防滑性能,同时配备滑动轴承以实现高效的旋转运动。整个脚轮的总体高度为162毫米,紧凑的设计使其适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等多种应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达到200千克,动态负荷容量为100千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能,满足医疗护理和食品服务行业对可靠性和耐久性的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5077PJH125P30-12
EAN
4031582379105
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
66 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.54 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
12 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 125 mm
Galea
5070PJH125P30-12

Galea万向脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务和浴室应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式确保稳固可靠的固定。该产品的壳体采用聚酯胺材料制造,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。脚轮采用直径125毫米的设计,轮胎材料选用热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和防滑性能,轮毂采用聚乙烯材料,确保轻量化和耐腐蚀特性。整个脚轮总高度为162毫米,为各类移动设备提供适当的离地间隙。该产品的静态承载能力达到200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时的速度下),充分满足医疗护理床、餐饮手推车和送餐系统以及浴室椅等应用场景的严苛要求,确保在日常使用中的安全性和可靠性。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5071PJH125P30-12

Galea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具备出色的承载能力,动态载荷可达100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷高达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
Galea
5075PJH125P30-12

Galea带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,轮子内置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够承受重型设备的使用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动操作提供可靠的支撑和灵活的机动性。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg