跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea万向脚轮是一款专为医疗和服务行业设计的高性能移动解决方案,广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。该产品采用螺栓孔类型的安装接口,确保与各类设备的可靠连接。脚轮的转向机构采用两个钢珠滚道设计的旋转轴承,提供平稳灵活的360度转向能力,而脚轮壳体则采用聚酯酮材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性。脚轮的轮体直径为125毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,聚乙烯作为轮体材料,这种组合确保了良好的耐磨性和防滑性能。整个脚轮的总体高度为162毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时的速度下),充分满足医疗和餐饮设备的各种应用需求,确保了在日常使用中的安全性和可靠性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5070PJH125P30-12
EAN
4031582378641
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.5 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
12 mm
Housing
Gabelform
已关闭
Material
聚酰胺
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5071PJH125P30-12

Galea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具备出色的承载能力,动态载荷可达100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷高达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5077PJH125P30-12

Galea带全锁的旋转脚轮是一款专为医疗护理和食品服务应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式确保稳固连接。该脚轮的转向机构采用聚酮材料制造的壳体,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳灵活的转向性能和长期的使用寿命。脚轮轮体直径为125毫米,采用热塑性橡胶踏面材料和聚乙烯车轮体,结合滑动轴承设计,确保在各种工作环境中的可靠性和耐久性。整个脚轮的总体高度为162毫米,紧凑的结构设计使其适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等多种应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达到200千克,动态负荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下),满足医疗和食品服务行业对安全性和稳定性的严格要求,确保在日常使用中的可靠性和安全性能。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮  125 mm
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
Galea
5075PJH125P30-12

Galea带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,轮子内置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够承受重型设备的使用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动操作提供可靠的支撑和灵活的机动性。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg