跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠的全向锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为160毫米。动态载荷能力为80公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力为160公斤。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类设备提供可靠的移动支撑和精确的位置控制。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2477PIO125P30-13
EAN
4031582365184
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
160 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.81 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
131 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
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
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Agila
2470PIO125P30-13

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动性能。车轮胎面材料为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,配置滑动轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为160毫米。载重能力方面,动载荷为80千克(在3千米每小时速度下),静载荷可达160千克,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg