跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动性能。车轮胎面材料为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,配置滑动轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为160毫米。载重能力方面,动载荷为80千克(在3千米每小时速度下),静载荷可达160千克,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470PIO125P30-13
EAN
4031582365047
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
160 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.63 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
207 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
103.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
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
Agila
2477PIO125P30-13

Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向且要求定位稳固的场所。该产品的固定方式为螺栓孔安装,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,安装灵活,便于根据不同设备结构进行适配。脚轮壳体采用钢板制造,材料为中号钢板,并配备两个钢珠滚道作为旋转轴承,确保转向动作顺畅、回转灵活。车轮直径为125毫米,采用聚丙烯材质的轮体,其滚动面采用实心橡胶,不留痕迹,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾承载性能、减震效果与地面保护。车轮的滑动轴承结构保证了滚动过程中的低摩擦与长期稳定运行。产品总高度为160毫米,在设计时需要预留相应的安装空间,以保证设备底盘与地面之间的净空满足使用要求。在载荷方面,该脚轮静态承载能力为160千克,即单个脚轮在静止状态下可承受160千克的负荷;在动态条件下,其承载能力为80千克,对应速度为3千米每小时。上述参数适用于设备选型和结构强度校核。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场景。

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg