CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮子直径为100毫米,内置滑动轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。脚轮总高度为138毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗设备,在食品服务和医疗护理环境中表现出色。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)