跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备聚酯胺材质外壳,转向轴承为两个球座圈,加强的型或不锈钢型设计,确保优异的转向性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为热塑性橡胶材质,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承系统为滑动轴承,不锈钢材质保证长期稳定运行。脚轮直径为100毫米,整体高度为138毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态承载能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态承载能力达200千克,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5080PJM100P60-90x70
EAN
4031582308693
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.43 kg
Produktname
Galea stainless
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
8 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
70 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
60 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
55 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
50 mm
Plattenlänge
90 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Gabelform
已关闭
Material
聚酰胺
Schwenklager
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
滑动轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea stainless
5087PJM100P60-90x70

Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮子直径为100毫米,内置滑动轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。脚轮总高度为138毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗设备,在食品服务和医疗护理环境中表现出色。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg