跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景。其安装件采用矩形板结构,便于与设备底部进行固定连接,安装方式简便可靠。壳体采用聚酰胺材质制造,内部配备两个钢珠滚道,可保证脚轮在旋转过程中运行平稳、转向灵活。车轮直径为100 mm,采用精密滚珠轴承,确保滚动阻力小、运转顺畅。轮面材料为热塑性橡胶,具有导电性,可有效导出静电;车轮本体采用聚丙烯材质,同样具备导电性能,满足相关场所的防静电使用要求。本产品的总高度为138 mm,安装时请据此预留足够的空间与间隙。在静载荷条件下,单个脚轮的承载能力为200 kg;在动载荷条件下,当运行速度为3 km/h时,承载能力为100 kg。使用时请勿超过上述额定载荷,以保证设备的安全性与使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5077YGP100P60-90x70
EAN
4031582353501
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
138 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.5 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8 mm
上板孔长度(最大)
70 mm
上板孔长度(最小)
60 mm
上板孔宽度(最大)
55 mm
上板孔宽度(最小)
50 mm
上板长
90 mm
上板宽
70 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea
5070YGP100P60-90x70

Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料制成,胎面采用导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为这些应用提供安静、平稳且防静电的移动性能。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5071YGP100P60-90x70

Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。其固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或螺钉可靠安装于设备底部,并保证安装面的平整与稳固。壳体部分由聚酯胶制成,具有较高的结构强度与耐久性,壳体内部配置两个钢珠滚道,使脚轮在承受负载时能够实现平顺、灵活的旋转与转向。车轮直径为100 mm,采用精密滚珠轴承,确保滚动阻力小、运行平稳,轮体材料为聚丙烯,并具有导电性能,可有效导出静电,满足对静电防护有要求的使用环境。车轮胎面采用热塑性橡胶并同样具备导电性,兼顾良好的抓地力、减振性能与地面保护能力。产品总高度为138 mm,该尺寸为选型与安装空间规划的重要参数,请在设计阶段予以确认。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为200 kg,动态承载能力为100 kg,动态测试速度为3 km/h,使用时应确保实际负载不超过相应额定值,以保证安全与使用寿命。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg