CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。其固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或螺钉可靠安装于设备底部,并保证安装面的平整与稳固。壳体部分由聚酯胶制成,具有较高的结构强度与耐久性,壳体内部配置两个钢珠滚道,使脚轮在承受负载时能够实现平顺、灵活的旋转与转向。车轮直径为100 mm,采用精密滚珠轴承,确保滚动阻力小、运行平稳,轮体材料为聚丙烯,并具有导电性能,可有效导出静电,满足对静电防护有要求的使用环境。车轮胎面采用热塑性橡胶并同样具备导电性,兼顾良好的抓地力、减振性能与地面保护能力。产品总高度为138 mm,该尺寸为选型与安装空间规划的重要参数,请在设计阶段予以确认。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为200 kg,动态承载能力为100 kg,动态测试速度为3 km/h,使用时应确保实际负载不超过相应额定值,以保证安全与使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)