跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚氨酯材料制成,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕、硫化特性,有效保护地面并提供良好的减震效果,内置滚柱轴承保证车轮转动的顺畅性。该脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力达到160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力高达320公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3477UFJ100P62 T/G small
EAN
4031582377798
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
总高
128 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.07 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
60 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
246 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
123 mm
轮子
胎面硬度 (A)
64 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
34 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
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
配件

轮子 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子采用聚氨酯材料制造轮体,配备弹性轮胎,轮胎宽度为34毫米,材质为黑色硬化弹性橡胶,确保优异的耐磨性和抓地力。轮子外径为100毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,采用滚柱轴承设计以实现平稳旋转。在承载能力方面,该轮子的静载荷容量为320千克,动载荷容量为160千克(在4千米每小时速度下),能够满足各类工业和商业脚轮应用的需求。

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣工作环境的考验。脚轮配备直径为100毫米的高质量车轮,轮胎采用弹性材料制成,具有无缝、硬化的特性,确保平稳滚动和长期使用寿命,轮体采用聚氨酯材料,结合滚珠轴承设计,提供可靠的旋转性能和低摩擦运行。产品的总体高度为128毫米,紧凑的设计便于在空间受限的环境中安装和使用。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,在4千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
万向脚轮 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62 T/G-small

Alpha万向脚轮是一款专为多种工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该产品的壳体采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道的旋转轴承,确保平稳灵活的万向转动性能。脚轮采用100毫米直径的轮子,轮胎材料为弹性轮胎、无缝、硫化的高质量材料,轮子内部采用滚柱轴承支撑,提供卓越的耐久性和可靠性。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在负载能力方面,Alpha万向脚轮的静态承载能力达到320千克,动态承载能力为160千克,动态工作速度为4千米每小时。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和搬运系统中的理想选择。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg