CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣工作环境的考验。脚轮配备直径为100毫米的高质量车轮,轮胎采用弹性材料制成,具有无缝、硬化的特性,确保平稳滚动和长期使用寿命,轮体采用聚氨酯材料,结合滚珠轴承设计,提供可靠的旋转性能和低摩擦运行。产品的总体高度为128毫米,紧凑的设计便于在空间受限的环境中安装和使用。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,在4千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。