CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种场景。其固定件采用矩形板结构,便于通过板面螺栓安装并保证与承载结构的稳固连接。壳体采用钢板制造,材质非常重,具备高强度与良好的结构刚性,并配备两个球座圈,其中可选择加强型或不锈钢型球座圈,以适应不同的工况与环境要求,同时保证回转机构运行平稳。车轮直径为200毫米,轮体材料为铝,胎面采用铸造聚氨酯,轴承为精密滚珠轴承,可实现低摩擦、顺畅的滚动与转向性能。产品总高度为240毫米,便于在设备底盘空间有限的情况下进行布置与安装。静态承载能力为1600千克,动态承载能力为640千克(速度6公里每小时)和800千克(速度4公里每小时),使用时应确保实际载荷不超过相应的额定值。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖