跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支撑架采用钢板材料制造,具有非常重的承载特性,能够承受长期的工业使用环境。轮体直径为200毫米,采用精密滚珠轴承设计,确保平稳的转动性能和长期的使用寿命。轮胎采用聚氨酯材料制成,具有铸造工艺特性,提供优异的耐磨性和抗冲击能力。整个脚轮的总体高度为240毫米,为用户提供合理的离地间隙。在承载能力方面,该产品的静载荷容量达到1600千克,动载荷容量在不同速度下有所区分,其中在6千米每小时的速度下可承载640千克,在4千米每小时的速度下可承载800千克。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
4688ITP200P63 cv
EAN
4031582366686
S4物料编号
990833046
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
117 mm
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
总高
240 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
2.31 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
117 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Zeta万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该产品的转向机构采用两个球座圈,具有加强型或不锈钢型设计,确保在各种工作环境中的可靠性和耐久性。脚轮的转向座采用非常重的钢板材料制造,提供了卓越的结构强度和稳定性。轮子直径为200毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,具有优异的耐磨性和抗冲击能力。整个产品的总体高度为240毫米,设计紧凑而高效。在负载能力方面,Zeta万向脚轮的静态承载能力达到1600千克,动态承载能力在时速6千米时为640千克,在时速4千米时为800千克,充分满足不同工作条件下的使用需求。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种场景。其固定件采用矩形板结构,便于通过板面螺栓安装并保证与承载结构的稳固连接。壳体采用钢板制造,材质非常重,具备高强度与良好的结构刚性,并配备两个球座圈,其中可选择加强型或不锈钢型球座圈,以适应不同的工况与环境要求,同时保证回转机构运行平稳。车轮直径为200毫米,轮体材料为铝,胎面采用铸造聚氨酯,轴承为精密滚珠轴承,可实现低摩擦、顺畅的滚动与转向性能。产品总高度为240毫米,便于在设备底盘空间有限的情况下进行布置与安装。静态承载能力为1600千克,动态承载能力为640千克(速度6公里每小时)和800千克(速度4公里每小时),使用时应确保实际载荷不超过相应的额定值。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种场景。该产品的固定件为矩形板,便于与设备结构面进行安装与固定。壳体采用厚钢板制造,结构坚固,重量较大,并配有两个球座圈,其中球座圈为加强型或不锈钢型,以保证回转部件的稳定支撑与耐久性。车轮直径为200毫米,采用精密滚珠轴承,确保低摩擦、平稳运行;轮面材料为聚氨酯,采用铸造工艺成型,具有良好的耐磨性与承载均匀性;轮体材料为铝,兼顾轻量化与结构强度。产品总高度为240毫米,安装时需充分考虑该尺寸对设备底部间隙的要求。额定静态承载能力为1600千克,动态承载能力为640千克至800千克,其中在6千米每小时的速度下承载640千克,在4千米每小时的速度下承载800千克。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg