CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,配备带凸轮孔的闸杆,用于异型杆。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配置两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚酯胺导电材料制成,胎面为聚氨酯注塑导电材料,提供优异的耐磨性和防静电特性,轴承系统采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。该脚轮具有出色的承载能力:动态载荷为100千克(在3公里每小时速度下),静态载荷可达200千克。产品专门设计用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境,满足医疗设备对静电防护和高承载性能的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能