Linea clinic是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,产品类型为万向脚轮,配备中控全锁或方向锁功能,可在医疗与护理环境中实现设备的灵活移动与定位,兼顾行进时的操控性与停放时的稳定性。该产品的配件为带凸轮孔的阀杆,此类阀杆专为异型杆设计,本型号采用短版本结构,便于在不同的安装结构中完成固定与连接。脚轮的壳体通过精密滚珠轴承实现回转,使车轮能够在任意方向上灵活转向,壳体材料为聚酰胺,兼具结构强度与轻量化特性。车轮直径为125 mm,同样采用精密滚珠轴承进行支撑,以保证转动过程平顺;胎面材料为注塑成型的聚氨酯,具有良好的耐磨性能;车轮本体材料为聚酰胺,与壳体材料保持一致,便于统一维护与选型。产品整体高度为130 mm,在设计阶段应据此核实设备底部的安装空间与离地间隙,确保脚轮与设备结构之间不发生干涉。在承载性能方面,该脚轮的静态承载能力为450 kg,适用于设备静止状态下的载荷校核;动态承载能力为在4 km/h速度下承载150 kg,在3 km/h速度下承载150 kg,选型时应结合实际运行速度与负载条件进行校核。该产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光设备、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备及呼吸机等应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
iF 设计奖
iF 设计奖
Interzum 奖
Interzum 奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性