Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,专为医疗及护理环境设计,适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备以及呼吸机等应用场景。该产品的安装件为带凸轮孔的销杆,专用于异型杆安装,属于短版本结构,便于与各类设备底座进行配合连接。壳体采用聚酰胺材料制成,内部配置精密滚珠轴承,用于支撑脚轮的万向回转运动,确保转向灵活且运行平稳。车轮直径为125 mm,车轮与壳体之间同样采用精密滚珠轴承连接,使车轮能够在壳体内自由转动,实现前进与转向的顺畅切换。车轮胎面材料为注塑成型的聚氨酯,车轮本体材质为聚酰胺。产品总高度为130 mm,安装时应预留足够空间,以保证脚轮转向及中控锁止装置的正常操作。在静态承载方面,产品额定静态载荷为450 kg;在动态承载方面,产品在4 km/h的速度下可承受150 kg的动态载荷,在3 km/h的速度下同样可承受150 kg的动态载荷。选用时应核对设备总重量与脚轮数量,确保每个脚轮所承担的负荷均处于额定范围之内,并在多脚轮配置时保持均匀受力。使用过程中应确保实际负载不超过上述额定值,并定期检查轴承、轮面及锁止机构的状态,以保障设备长期稳定、安全地运行。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
iF 设计奖
iF 设计奖
Interzum 奖
Interzum 奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性