CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,适用于护理床、医院、养老院和护理院等场所。其固定件为带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,便于与设备底座或异型支撑杆可靠连接,安装时需确保连接牢固并与设备结构匹配。壳体采用钢板,中号材质制造,结构刚性适中,能够在长期使用中保持稳定的承载状态,并配备两个钢珠滚道,以保证回转动作顺畅、灵活,减少转向阻力。车轮直径为100毫米,轮面采用聚氨酯、注塑与导电复合材料,兼顾耐磨性、缓冲性能与静电导出能力,适用于对防静电有要求的环境。车体材料为聚酰胺与导电材料,具有良好的强度与绝缘平衡特性,并可有效减轻整体重量。车轮采用精密滚珠轴承,运行平稳、摩擦小、噪声低,适合频繁移动的工况。产品总高度为138毫米,安装空间有限的设备可据此进行结构匹配与布局设计。静态承载能力为200千克,即在静止状态下可承受200千克载荷;动态承载能力为100千克,测试速度为3千米每小时,超过该限值时应避免持续高速滚动,以确保使用安全与设备寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
无菌清洁
适用于无菌区域高压蒸汽灭菌的脚轮
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电