跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila care是一款带中控全锁的万向脚轮,适用于护理床、医院、养老院和护理院等场所。该产品的紧固件为带凸轮孔的螺杆,用于异型杆,安装时可通过凸轮孔与异型杆可靠配合,实现稳固连接并便于装拆与维护。外壳采用中号钢板制作,结构强度适中,能够满足日常高频使用的承载与耐用需求,其转向部位配备两个钢珠滚道,使脚轮在360度范围内转动灵活、顺畅,减少转向阻力并降低推行时的操作负担。车轮直径为150毫米,轮体采用聚丙烯材质,胎面采用热塑性橡胶,兼顾静音、减震与地面防滑性能,同时可有效保护地面并减少移动过程中的噪声。车轮内部装有滑动轴承,运转平稳,磨损小,适合长期频繁使用。产品总高度为188毫米,安装前应核对与床体或设备接口的高度匹配情况。在静态条件下,单只脚轮的额定承载能力为200千克;在速度为3千米每小时的动态条件下,额定承载能力为100千克,使用时请勿超过上述限定载荷,以确保人员与设备安全。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2476PJO150R26-28S45 4xM8
EAN
4031582301779
核心属性
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
188 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.02 kg
产品名称
Agila care
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
96 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
240 mm
偏移量
45 mm
旋转半径
120 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
无菌清洁
适用于无菌区域高压蒸汽灭菌的脚轮
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

配件

附件
适配器
Adapter m. Gew. Stift

适配器是一种脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的兼容性和功能性。该附件重量为0.1千克,具有轻量化的特点,便于安装和运输。作为脚轮配套件的重要组成部分,适配器能够有效连接不同规格的脚轮组件,确保系统的稳定性和可靠性。其紧凑的结构设计使其适用于各类工业设备、家具和移动平台等应用场景。该产品符合标准的工程规范,为用户提供灵活的安装解决方案。

附件
切换杆
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切换杆是一款脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的功能性和操作便利性。该附件采用精心选择的材料制造,确保在各种工业和商业应用中提供可靠的性能。切换杆的重量为0.12千克,使其具有轻便的特点,便于安装和维护。这款附件适合需要频繁切换脚轮状态或控制脚轮锁定机制的场景,能够有效提高工作效率。其紧凑的设计使其易于集成到现有的脚轮系统中,无需进行复杂的改装。切换杆作为脚轮系统的重要补充组件,为用户提供了更加灵活和高效的操作体验。

附件
切换杆
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切换杆是一款脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的功能性和操作便利性。该附件采用精良工艺制造,重量仅为0.06千克,具有轻量化特点,便于安装和拆卸。切换杆作为脚轮的关键配件,能够有效改善脚轮的转向控制和锁定机制,为用户提供更加灵活和可靠的操作体验。该产品适用于各类工业和商业脚轮系统,具有良好的耐用性和兼容性,是脚轮系统升级和维护的理想选择。

附件
切换杆
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切换杆是脚轮的一种附件,设计用于实现脚轮的快速切换和控制功能。该产品采用轻量化设计,总重量仅为0.09千克,便于安装和操作。切换杆具有紧凑的结构,能够与标准脚轮系统无缝集成,为用户提供可靠的性能和耐久性。该附件适用于各类工业和商业应用场景,特别是需要频繁进行脚轮锁定或解锁操作的环境中。通过采用优质材料和精密加工工艺,切换杆确保了长期的使用寿命和稳定的工作效率。

附件
轴承衬套
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

轴承衬套附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量仅为0.04千克,具有轻量化的特点。该附件采用精密设计,能够有效支撑和保护脚轮的轴承系统,确保脚轮在长期使用中保持稳定的旋转性能和可靠的承载能力。轴承衬套附件通过优化的结构设计,可以降低摩擦阻力,延长脚轮的使用寿命,同时提高整体的运行效率。该产品适用于各类工业设备、家具和移动平台等需要脚轮支撑的应用场景,是提升脚轮性能的理想选择。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

衬套是脚轮配件,采用变径衬套方形设计,能够有效适配不同规格的安装需求。该产品重量为0.05千克,具有轻量化的特点,便于运输和安装。衬套配备直径为28毫米的螺栓,确保与脚轮底座的牢固连接,提供可靠的结构支撑。该附件通过精确的尺寸设计和优质的材料选择,能够满足各类脚轮系统的安装要求,广泛应用于工业设备、家具和移动平台等领域。

附件
型材杆
Profilstahl 6kt-11x1000

型材杆是一种专业的脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的结构稳定性和承载能力。该附件采用高强度铝合金或钢材制造,具有优异的耐腐蚀性能和机械强度,能够在各种工业环境中长期可靠运行。型材杆通过标准化的连接接口与脚轮主体相配合,安装简便快捷,无需复杂的工具或专业技能。该产品广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等领域,为用户提供安全、高效的移动解决方案。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够适配多种安装需求。该产品的螺栓直径为28毫米,确保与标准脚轮接口的兼容性和稳定连接。衬套重量仅为0.04千克,具有轻量化特点,便于安装和运输。作为脚轮系统的关键配件,该衬套通过其精确的几何设计和适当的材料选择,为脚轮提供可靠的支撑和定位功能,广泛应用于工业设备、家具和移动平台等领域。

跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Agila care
2474PJO150R26-28S45 4xM8

Agila care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,适用于护理床、医院、养老院和护理院等场所。该产品的固定件采用带凸轮孔的销杆,用于异型杆连接,安装时可通过凸轮孔实现与异型杆的可靠配合。壳体采用中号钢板制造,回转支承为两个钢珠滚道,保证脚轮在旋转过程中运行平稳、转向灵活。车轮直径为150毫米,滚动方式为滑动轴承,胎面材料采用热塑性橡胶,轮体材料为聚丙烯,兼顾静音、耐磨与承载性能。产品总高度为188毫米,安装时需预留相应的空间,以确保护理设备的高度与移动性能满足使用要求。该脚轮的静态承载能力为200千克,在速度为3千米每小时的条件下,动态承载能力为100千克,使用时应避免超出额定载荷,以保证结构安全和使用寿命。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Agila care
2474PJO150R26-28S45 4xM8

Agila care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,适用于护理床、医院、养老院和护理院等场所。该产品的固定件采用带凸轮孔的销杆,用于异型杆连接,安装时可通过凸轮孔实现与异型杆的可靠配合。壳体采用中号钢板制造,回转支承为两个钢珠滚道,保证脚轮在旋转过程中运行平稳、转向灵活。车轮直径为150毫米,滚动方式为滑动轴承,胎面材料采用热塑性橡胶,轮体材料为聚丙烯,兼顾静音、耐磨与承载性能。产品总高度为188毫米,安装时需预留相应的空间,以确保护理设备的高度与移动性能满足使用要求。该脚轮的静态承载能力为200千克,在速度为3千米每小时的条件下,动态承载能力为100千克,使用时应避免超出额定载荷,以保证结构安全和使用寿命。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg