跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila care带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和优异的承载性能。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料制造,胎面使用热塑性橡胶,导电材质,提供良好的滚动特性和防静电功能,轴承系统为滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态载荷能力为100千克(行驶速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮专门设计用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境,具备优异的机动性和安全锁定功能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
2476YGO125R36-32S30 4xM6
EAN
4031582342413
Core attributes
Gehäusetyp
带中控全锁的万向脚轮
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.9 kg
Produktname
Agila care
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
51 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,中号
Schwenklager
两个钢珠滚道
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯,导电
Material der Lauffläche
热塑性橡胶,导电
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
适配器
Adapter m. Gew. Stift

适配器是脚轮的一种附件,设计用于扩展脚轮的功能和应用范围。该适配器采用轻量化设计,重量仅为0.1千克,便于安装和拆卸,不会对脚轮系统增加过大的负荷。作为脚轮配套附件,适配器能够实现不同规格脚轮之间的兼容连接,提高了脚轮在各类设备和家具上的通用性和适配性。该产品具有结构紧凑、安装便捷的特点,广泛应用于工业设备、办公家具、医疗器械等需要脚轮支撑的领域,为用户提供可靠的连接解决方案。

附件
切换杆
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切换杆是脚轮的一款附件产品,设计用于实现脚轮的快速切换和灵活操作。该附件采用优质材料制造,确保耐用性和可靠性,重量为0.12千克,便于安装和携带。切换杆通过其精巧的结构设计,能够有效地改善脚轮的使用体验,适用于各类工业设备、家具和运输工具等应用场景。该产品符合相关技术标准,为用户提供便捷高效的脚轮管理解决方案。

附件
切换杆
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切换杆是脚轮的一种附件,设计用于实现脚轮的快速切换和控制功能。该产品采用优质材料制造,重量仅为0.06千克,具有轻便易携的特点,便于安装和操作。切换杆作为脚轮系统的关键配件,能够有效提高脚轮的使用效率和灵活性,适用于各类需要频繁调整脚轮状态的工业设备和移动平台。其紧凑的设计和可靠的性能使其成为脚轮系统中不可或缺的组成部分,为用户提供便捷的操作体验和稳定的工作性能。

附件
切换杆
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切换杆是脚轮的一种附件,设计用于实现脚轮的快速切换和控制功能。该产品采用精心选择的材料制造,确保在各种工业和商业应用中具有可靠的性能和耐久性。切换杆的重量为0.09千克,这种轻量化的设计使其易于操作和安装,同时不会对整体系统增加过多负担。该附件适用于需要频繁切换脚轮状态或方向的场景,为用户提供便捷的操作体验和高效的工作效率。

附件
轴承衬套
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

轴承衬套附件是一款专为脚轮系统设计的关键配件,重量仅为0.04千克,具有轻量化的特点。该附件采用精密工程设计,能够有效支撑和保护脚轮的轴承部件,确保脚轮在各种工作条件下的稳定性和耐久性。轴承衬套附件通过减少摩擦和磨损,延长脚轮的使用寿命,同时提高整体系统的运行效率。该产品适用于各类工业设备、家具和运输设备中的脚轮组件,是提升脚轮性能的理想选择。

附件
型材杆
Profilstahl 6kt-11x1000

型材杆是一种脚轮附件,专为提高脚轮系统的结构稳定性和承载能力而设计。该附件采用高强度铝合金或钢材制造,具有优异的耐腐蚀性能和机械强度,能够在各种工业环境中长期可靠运行。型材杆通过标准化的连接接口与脚轮装置相配合,安装简便快捷,无需复杂的工具或专业技能。该产品广泛应用于物流设备、医疗器械、工业平台和移动工作站等领域,能够有效增强整体系统的刚性和耐用性,确保脚轮在重载或频繁移动过程中保持稳定的运行状态。

跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁或方向锁的万向脚轮  125 mm
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 125 mm
Agila care
2474YGO125R36-32S30 4xM6

Agila care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,配备带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,转向系统配置两个钢珠滚道轴承,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体材质为聚丙烯,导电,胎面采用热塑性橡胶,导电材料制成,内置滑动轴承结构,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为163毫米,动态载荷能力为100公斤(测试速度3公里/小时),静态载荷能力可达200公斤。该产品专门设计用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境,满足医疗设备对导电性能和载重能力的严格要求,同时提供可靠的制动和方向控制功能。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg