CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila care是一款带中控全锁的万向脚轮,专为护理床、医院、养老院和护理院等医疗与护理场所设计,可在各类室内地面上实现灵活、稳定的移动与定位。该产品的配件为带凸轮孔的销杆,属于异型杆配件,可与设备支架或床架可靠连接,安装方式简便,连接牢固,能够适应不同结构的固定需求,并便于后续维护与更换。壳体采用中号钢板制成,结构紧凑,强度可靠,其内部配置两个钢珠滚道,使脚轮在任意方向上均可实现平稳回转,有效降低推动时的阻力与转向负荷,保证设备在狭小空间内的操作灵活性。车轮直径为125 mm,采用精密滚珠轴承,可保证旋转过程中的低摩擦与高精度运行,减少启动阻力并延长轴承使用寿命。轮胎面材料为注塑成型的聚氨酯,兼具耐磨性、减震性与导电性能,能够有效导除静电,降低静电积聚风险,满足医疗环境对洁净与安全的要求。车体材料为导电聚酰胺,具有良好的机械强度与耐腐蚀性能,可承受日常清洁消毒过程中的化学作用,与轮胎协同工作,确保整体结构的稳定性与使用寿命。产品总高度为163 mm,安装空间需满足该高度要求,以保证与设备底部结构的匹配性,避免干涉。在承载性能方面,该脚轮的静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可稳定支撑200 kg的负载,适用于长期驻留的设备支撑场景。动态承载能力为100 kg,测试速度为3 km/h,在移动状态下应严格控制负载不超过该数值,超出该条件使用时需进行额外的工程评估,以确保运行安全与性能符合设计要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
无菌清洁
适用于无菌区域高压蒸汽灭菌的脚轮
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电