CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila care是一款带中控全锁的万向脚轮,适用于护理床、医院、养老院和护理院等场所。其固定件为带凸轮孔的销杆,用于异型杆,采用短版本设计,便于在狭小空间内安装与使用。外壳采用中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承,可实现360度灵活转向,确保脚轮在各种方向上平稳移动。车轮直径为100毫米,采用精密滚珠轴承,胎面材料为聚氨酯,具有耐磨、注塑成型及导电性能,车体材料为聚酰胺(尼龙)并具备导电性,可有效将静电导出,适合对防静电有要求的医疗环境。脚轮总高度为138毫米,便于与床体及设备底部的安装间距相匹配。静态承载能力为200千克,在3千米每小时的速度下动态承载能力为100千克,满足日常护理与设备移动的负载需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
无菌清洁
适用于无菌区域高压蒸汽灭菌的脚轮
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电