跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),内置滚柱轴承,轮径为200毫米。产品总高度为240毫米,动态载荷能力达205公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达410公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470PIJ200P63
EAN
4031582377958
S4物料编号
990029092
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
205 kg
静态载重
410 kg
总高
240 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.99 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
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
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Alpha
3478PIJ200P63

Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其钢板重型脚轮座采用坚固的钢铁材料制造,确保在各种恶劣工作环境中的耐久性和可靠性。该脚轮配备直径200毫米的高性能车轮,轮胎采用实心橡胶材料制成,具有Shore A 63的硬度等级,表面不留痕迹,能够有效保护地面并提供优异的耐磨性能。车轮内部采用滚珠轴承设计,确保平稳灵活的转动性能。聚丙烯材质的轮毂提供了轻量化与强度的完美平衡。产品的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。在静载荷条件下,Alpha固定脚轮的最大承载能力达到410千克,在动载荷条件下(以4公里/小时的速度运行)的承载能力为205千克,充分满足工业应用的严苛要求。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的理想选择。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg