跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接头的工业级脚轮产品,其钢板重型脚轮座采用优质钢材制造,确保结构强度和耐久性。该脚轮配备直径200毫米的聚氨酯车轮,轮胎材料为实心橡胶,具有Shore A 63的硬度等级,表面不留痕迹,能够有效保护地面并提供卓越的耐磨性能。车轮采用滚珠轴承设计,确保平稳灵活的转动性能。整体高度为240毫米,为各类应用场景提供合理的安装空间。Alpha固定脚轮的静载荷容量达到410千克,动载荷容量为205千克(在4千米每小时的速度下),能够满足重型工业应用的需求。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3478PIJ200P63
EAN
4031582377972
S4物料编号
990000849
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
115 mm
4 公里/小时的载重
205 kg
静态载重
410 kg
总高
240 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.57 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
140 mm
上板宽
115 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
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
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Alpha
3470PIJ200P63

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),内置滚柱轴承,轮径为200毫米。产品总高度为240毫米,动态载荷能力达205公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达410公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg